DST P92S, Pressure Transmitters

Shows 1 product(s)

078G1005

Transmissor de pressão, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: P92S-0400-BAR-R-11-01-01