Shows 28 product(s)

064G5214

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi

Ref. de unidade de press.: Manométrica (relativa), Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi

Ref. de unidade de press.: Manométrica (relativa), Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5225

Transmissor de pressão, MBS 9200, -0.02 bar - 0.02 bar, -0.29 psi - 0.29 psi

Ref. de unidade de press.: Manométrica (relativa), Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 9200-A111-A1GB08-1

064G6587

Transmissor de pressão, MBS 1900, -1.00 bar - 16.00 bar, -14.50 psi - 232.06 psi

Ref. de unidade de press.: Manométrica (relativa), Sinal de saída: Corrente, Conex. elétr.: Plugue, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 1900-9011-A1AB08-0

084Z2014

Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M10x1

-50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

Visualizar: