Pressostatodiferencial, MBC 5180

061B129066

Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tipo da con. de press.: G, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

Detalhes do produto

Peso bruto 0.369 Kilogram
Peso líquido 0.368 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423218721

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Aprovação ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
Chave de especificação 2031-1CB04
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Plugue DIN
Contain batteries No
Descrição do produto diferencial Pressostato
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] 5 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] 0.3 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] 0.5 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] 0.03 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] 72.5 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] 4.3 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] 14 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] 30 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] 0 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] 435 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] 0 psig
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostatodiferencial
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Pressão de ruptura [bar] 90 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 68 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 986 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 11
Tempo de liberação do relé [s] 0 s
Tipo MBC 5180
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality