Shows 15 product(s)
Pressostatodiferencial, RT260A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1.5 - 11, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42
Pressostatodiferencial, RT260A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22
Pressostatodiferencial, RT260A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42
Pressostatodiferencial, RT262A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 11
Pressostatodiferencial, RT262A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0 - 0.3, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 11
Pressostatodiferencial, RT260AE
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22
Pressostatodiferencial, RT262AL
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 11
Pressostatodiferencial, RT263AL
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.1 - 1, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 7
Pressostatodiferencial, RT260AL
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22
Pressostatodiferencial, CAS155
Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22