Mostrar mais
MBC 5180

Shows 5 product(s)

061B128066

Pressostatodiferencial, MBC 5180

Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tipo da con. de press.: G, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

061B128166

Pressostatodiferencial, MBC 5180

Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tipo da con. de press.: G, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

061B128266

Pressostatodiferencial, MBC 5180

Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tipo da con. de press.: G, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

061B129066

Pressostatodiferencial, MBC 5180

Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tipo da con. de press.: G, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

061B129266

Pressostatodiferencial, MBC 5180

Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tipo da con. de press.: G, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

Visualizar: