Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G1271

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-2425-A1AB08-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.233 Kilogram
Peso líquido 0.186 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423062539

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos No
Aprovação ATEX
CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 33-2425-A1AB08-0
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. de press. pad. EN 837
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Corrente de alimentação máx. [mA] 8 mA
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 25 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 362.5 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 0
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 11.5
Número do artigo internacional 5702423062539
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Precisão, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.3 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 50 bar
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Absolute
Saída + Pino 3
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Voltage
Sinal de saída [V] [Max] 10 V
Sinal de saída [V] [Min] 0 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo MBS 33
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality