Pressostato, CS

031E025566

Faixa de regul.: 7 - 20, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 20

Detalhes do produto

Peso bruto 0.51 Kilogram
Peso líquido 0.436 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208821

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Capacidade do contato AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP55
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] [Máx] 7 bar
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] [Mín] 3.5 bar
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] [Máx] 3.5 bar
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] [Mín] 2 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Diafragma
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 20 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 7 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 290.1 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 101.5 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato TPST
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 32 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 464 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 290 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 20 bar
Qnt. do pacote 30 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product name CS Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. Pg 16
Tipo CS
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality