Shows 26 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3615-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3611-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3415-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3811-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1200-2611-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3411-C1GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-2616-C3GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: MBS 1250-2616-C3BD08
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3416-C3GB04
Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3611-C3GB04