Shows 13 product(s)
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1 1/4, Valor Kv [m³/h]: 11, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 17, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1 1/2, Valor Kv [m³/h]: 11, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 17, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/8, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1/2, Valor Kv [m³/h]: 1.9, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.5 - 16, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1/2, Valor Kv [m³/h]: 1.9, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 20, 3.5 bar - 16 bar, 3.4 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/4, Valor Kv [m³/h]: 3.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.5 - 16, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 20, 4 bar - 23 bar, 3.4 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/4, Valor Kv [m³/h]: 3.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 20, 4 bar - 23 bar, 3.4 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/4, Valor Kv [m³/h]: 3.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 20, 4 bar - 26 bar, 3.4 m³/h
Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão [pol.]: 3/4-14, Valor Kv [m³/h]: 3.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 26, Tipo de conex. (refrigerante): Porca de união roscada SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Valor Kv [m³/h]: 5.5, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.5 - 16, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE