Acessórios do produto |
Acessórios genéricos Acessórios de válvulas de água |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Con. padrão |
ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. |
Interno |
Configuração de abertura |
Abre com o aumento da pressão de cond. |
Contain batteries |
No |
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín] |
4 bar |
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx] |
23 bar |
Diâmetro do orifício [mm] |
10 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b) 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
130 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-25 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
266 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-13 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] |
2/5 in |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula de água |
Grupo de produtos |
Water regulating valves |
Mat. do corpo |
Latão |
Meios |
Água doce Salmoura neutra |
MWP (refrigerante) [bar] |
26.4 bar |
Nome do arquivo de homologação |
VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do produto |
Válvula para água controlada por pressão |
Press. máx. de teste (refrig.)[bar] |
29 bar |
Press. máx. de teste (refrig.)[psig] |
420.6 psig |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
24 bar |
Pressão diferencial [bar] |
10 bar |
Pressão diferencial [psi] |
145 psi |
Pressão máx. de teste[psig] |
348 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
232 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
16 bar |
Qnt. do pacote |
10 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes sem óleo |
R513A |
SCIP dossier no. |
fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
SCIP dossier product name |
WV Valves |
Tamanho da conex. (refrigerante) |
1/4 in - 6 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/8 |
Tipo |
WVFX 10 |
Tipo de conex. (refrigerante) |
Rosca SAE |
Tipo de conexão |
G |
UL evaluated |
Yes |
Valor cv [gal/min.] |
1.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
1.4 m³/h |