Válvula para água controlada por pressão, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

003N2100

Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1/2, Valor Kv [m³/h]: 1.900, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.50 - 16.00, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE

Detalhes do produto

Peso bruto 1.37 Kilogram
Peso líquido 0.96 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702422024866

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Acessórios de válvulas de água
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Configuração de abertura Abre com o aumento da pressão de cond.
Contain batteries No
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín] 3.5 bar
Controle da faixa de pressão [bar] [Máx] 16 bar
Diâmetro do orifício [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -13 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/5 in
Funcional Peças sobressalentes de válvula de água
Grupo de produtos Water regulating valves
Mat. do corpo Latão
Meios Água doce
Salmoura neutra
MWP (refrigerante) [bar] 26.4 bar
Nome do arquivo de homologação VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula para água controlada por pressão
Press. máx. de teste (refrig.)[bar] 29 bar
Press. máx. de teste (refrig.)[psig] 420.6 psig
Pressão de teste máx. [bar] Pe 24 bar
Pressão diferencial [bar] 10 bar
Pressão diferencial [psi] 145 psi
Pressão máx. de teste [psig] 348 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 232 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 16 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes sem óleo R513A
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
Tamanho da conex. (refrigerante) 1/4 in - 6 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/2
Tipo WVFX 15
Tipo de conex. (refrigerante) Rosca SAE
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 2.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.9 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality