Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Se você continuar, será logado e encaminhado para a sua loja Danfoss padrão.
Se você continuar, será desconectado da sua loja Danfoss e direcionado para a loja que você selecionou.
Você está sendo desconectado porque não possui credenciais para comprar no país selecionado.
Você está na loja {0}
Shows 18 product(s)
Filtro secador, carcaça, DCR
Mat. da con.: Aço, Tamanho da conexão solda [mm]: 54.00
Mat. da con.: COBRE, Tamanho da conexão solda [mm]: 16.00
Mat. da con.: COBRE, Tamanho da conexão solda [mm]: 22.00
Mat. da con.: COBRE
Mat. da con.: COBRE, Tamanho da conexão solda [mm]: 35.00
Visualizar: