Detalhes do produto

Peso bruto 21.04 Kilogram
Peso líquido 19.86 Kilogram
EAN 5715162791790

 

Acessórios do produto Acessórios DCR
Aprovação CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Cap. líq. [Kw] 595
Cap. líq. [TR] 169,19
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Con. padrão ANSI B 36.10 SCH 80
Designação de tipo DCR 09617Bd
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -55 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -67 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional Peças sobressalentes DCR
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do arquivo de aprovação UL UL-US-2417625-0
Nome do produto Filtro secador, carcaça
Nome do programa de peças DCR
Número de núcleos 2
Peças incluídas 1 Flat gasket
Port connection type NPT
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Suporte NÃO
Tamanho da conexão DN 50
Tamanho da porta (Nominal) [pol.] 1/4 in
Tamanho do núcleo 96 cu.in.
Tampa Plugue
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCR
Tipo de conexão Solda de topo
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Vol. da carcaça 135 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l] 4 L
Volume líquido [foz EUA] 98 Fluid Ounce US
Volume líquido [l] 2.9 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality