Filtro secador, carcaça, DCR

023U0996

Mat. da con.: Aço

Detalhes do produto

Peso bruto 23.12 Kilogram
Peso líquido 19.78 Kilogram
Volume 67.887 Liter
EAN 5715162791523

 

Acessórios do produto Acessórios DCR
Aprovação CE
CMIM
CRN
UL
Cap. líq. [Kw] 524
Cap. líq. [TR] 149,00
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Con. padrão EN 1254-1
Contain batteries No
Designação de tipo DCR 09613B
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -55 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -67 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes DCR
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Filter driers
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do arquivo de aprovação UL UL-US-2417625-0
Nome do produto Filtro secador, carcaça
Nome do programa de peças DCR
Número de núcleos 2
Peças incluídas 1 Flat gasket
Port connection type NPT
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Suporte NÃO
Tamanho da conexãosolda[pol.] 1 5/8 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.] 1/4 in
Tamanho do núcleo 96 cu.in.
Tampa Plugue
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCR
Tipo de conexão Solda, ODF
UL evaluated Yes
Vol. da carcaça 135 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l] 4 L
Volume líquido [foz EUA] 98 Fluid Ounce US
Volume líquido [l] 2.9 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality