Shows 48 product(s)
MCD202007T4CV3
MCD202007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
7 kW 18A:4-6: 354
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) Chassi A
MCD202015T4CV3
MCD202015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
15 kW 34A:4-6: 354
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) Chassi A
MCD202018T4CV3
MCD202018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
18 kW 42A:4-6: 354
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) Chassi A
MCD202022T4CV3
MCD202022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
22 kW 48A:4-6: 354
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) Chassi A
MCD202030T4CV3
MCD202030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
30 kW 60A:4-6: 354
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) Chassi A
MCD202037T4CV3
MCD202037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
37 kW 75A:4-6: 594
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(B) Chassi B
MCD202045T4CV3
MCD202045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
45 kW 85A:4-6: 594
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(B) Chassi B
MCD202055T4CV3
MCD202055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
55 kW 100A:4-6: 594
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(B) Chassi B
MCD202075T4CV3
MCD202075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
75 kW 140A:4-6: 594
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(C) Chassi C
MCD202090T4CV3
MCD202090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
90 kW 170A:4-6: 594
Trifásico 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(C) Chassi C