CHAVE PARTIDA ELETRONICA MCD202022T4CV3

175G5212

MCD202022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
22 kW 48A:4-6: 354
Trifásico, 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(A) Chassi A

Código Danfoss: MCD202022T4CV3

Detalhes do produto

Peso bruto 2.7 kg
Peso líquido 2.2 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098527

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 202 202
Potência Nominal 022 22 kW 48A:4-6: 354
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 200-440 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV3 110/240 VCA ou 440 VCA
Tamanho do Chassi A (A) Chassi A
Codificação Parte 1 MCD202022T4CV3
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD202022T4CV3
Peso Bruto Calculado [kg] 2.7
Peso líquido calculado [kg] 2.2
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality