CHAVE PARTIDA ELETRONICA MCD202075T4CV3

175G5217

MCD202075T4CV3

MCD202075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
75 kW 140A:4-6: 594
Trifásico, 200-440 VCA
Controle de voltagem: 110/240 VCA ou 440 VCA
(C) Chassi C

Código Danfoss: MCD202075T4CV3

Detalhes do produto

Peso bruto 6.5 kg
Peso líquido 6.5 kg
Volume 21.87 l
EAN 5702427098572

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 202 202
Potência Nominal 075 75 kW 140A:4-6: 594
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 200-440 VCA
Tensão de Alimentação Controle CV3 110/240 VCA ou 440 VCA
Tamanho do Chassi C (C) Chassi C
Codificação Parte 1 MCD202075T4CV3
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD202075T4CV3
Peso Bruto Calculado [kg] 7.3
Peso líquido calculado [kg] 6.5
Fábrica da linha do pedido B401