Shows 16 product(s)
CONVERSOR FREQUENCIA NXP17006-A0T0IWG-A1
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1700 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 64 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP11505A0T0IWGA1A2
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 1150 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 63 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP13006-A0T0NWO-A1
NXP13006-A0T0NWO-A1AFA500D2+FL25+LS60+DLBR
NXP13006-A0T0NWO-A1AFA500D2+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1300 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
D Slot: Sem placa
E Slot: D2,BarrSis(1fibra) + isol.CAN
Manual: Português do Brasil
Chassi 74 resfriado a líquido
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP31006-A0T0UWO-A1
NXP31006-A0T0UWO-A1AFA500CQ+FL25+LS60+DLBR
NXP31006-A0T0UWO-A1AFA500CQ+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 3100 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
D Slot: Sem placa
E Slot: CQ,EtherNet/IP
Manual: Português do Brasil
2 Chassis 74 resfr. a líquido
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP07305A0N0SPGA1A2
NXP07305-A0N0SPG-A1A2B400CI+FL25+LS60
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 730 A,IP00
Display alfanumérico
sem proteção de EMC
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: B4,EA,2SA(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Sem placa
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Inglês
Chassi 72 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP10306A0T0IWGA9A2
NXP10306-A0T0IWG-A9A200E9D2
NXP10306-A0T0IWG-A9A200E9D2
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1030 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
C Slot: Sem placa
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: D2,BarrSis(1fibra) + isol.CAN
Manual: Inglês
Chassi 64 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP13006A0T0IWGA9A2
NXP13006-A0T0IWG-A9A200E900
NXP13006-A0T0IWG-A9A200E900
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1300 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
C Slot: Sem placa
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 64 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DP-103050-000017273
NXP10305-A0T0IWG-A1A2000000+FL25+LS60+GSNT+DLBR+LPC2
NXP10305-A0T0IWG-A1A2000000+FL25+LS60+GSNT+DLBR+LPC2
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 1030 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 63 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP17006-A0T0IWG-A1
NXP17006-A0T0IWG-A1A2A500CI+FL25+LS60+DLBR
NXP17006-A0T0IWG-A1A2A500CI+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1700 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
D Slot: Sem placa
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Português do Brasil
Chassi 64 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXP06505-A0N0NPG-A9
NXP06505-A0N0NPG-A9B5000000+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 650 A,IP00
Display alfanumérico
sem proteção de EMC
Sem freio
A Slot: A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 72 resfriado a líquido
B Slot: 3RO(NO)
Outras opções de acordo com o código do modelo