Visão do produto (Alterar) |
GLBL |
Global (Padrão) |
|
Grupo de produtos |
NXP |
NXP - Gama de produtos |
|
Drive Personalizado |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Modificação mecânica |
W |
Resfriamento líquido |
|
Tensão de rede |
6- |
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) |
|
Corrente |
3100 |
3100 A |
|
Painel de Controle |
A |
Display alfanumérico |
|
Gabinete |
0 |
IP00 |
|
Níveis de emissão EMC |
T |
IEC61800-3 para redes de TI |
|
Circuito de Frenagem |
0 |
Sem freio |
|
Modificação elétrica |
U |
12 pulsos sem filtro |
|
Modificações de cartão |
O- |
UnidContr IP54, con fibra/env |
|
Pacote de remessa |
+GSCB |
Caixa de papelão como pacote |
|
+W tempo de garantia |
+WT01 |
Garantia de 12/18 meses(+WT01) |
|
Opcional de placa da bucha |
+QGNO |
Sem placa do conduíte |
|
Slot opcional A |
A1 |
A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V |
|
Slot opcional B |
AF |
(AF)STO, ATEX térm |
|
Slot opcional C |
A5 |
A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout |
|
Slot opcional D |
00 |
Sem placa |
|
Slot opcional E |
CQ |
CQ,EtherNet/IP |
|
Pacote de idiomas do firmware |
+FL25 |
US,FR,ES,PT;Américas |
|
Nível de documentação |
+DPAP |
Manuais de papel |
|
Pref de idioma da documentação |
+DLBR |
Português do Brasil |
|
Firmware do sistema |
+FNP02 |
Software do sistema NXP |
|
Licença de software |
NONE |
sem licença de software |
|
Aplicação |
+A000 |
Sem Aplicação Especial |
|
Conjunto de parâmetros |
NONE |
nenhum |
|
Padrão de parâmetros do motor |
+LS60 |
Freq. padrão do motor 60HZ |
|
Opções de rotulagem |
+LPC1 |
sem rótulos adicionais |
|
Estrutura especial BoM |
+SPC0 |
Configuração padrão BoM |
|
Aprovação CE |
+GACE |
Aprovação CE |
|
Aprovação UL |
+GAUL |
Aprovação UL |
|
Aprovação RCM |
|
+GACT |
|
Aprovação marítima |
NONE |
sem homologação marítima |
|
Aprovação KC |
+GAKC |
Aprovação coreana |
|
Aprovação ucraniana |
+GAUA |
Aprovação ucraniana |
|
Aprovação EAC |
+GAEA |
Aprovação EAC |
|
Região |
-R00 |
Internacional (-R00) |
|
Tamanho do Chassi |
DH74 |
2 Chassis 74 resfr. a líquido |
|
Potência nominal |
2M8 |
2,8 MW |
|
Sub family identification |
NONE |
(NENHUM)Normal encom cliente |
|
Variação de pot. espec cliente |
NONE |
Valor nominal da pot normal |
|
Codificação Parte 1 |
|
7DP-310060 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-000017155 |
|
Texto de vendas |
|
DH7431006-0T |
|
Código do modelo 01 |
|
NXP31006-A0T0UWO- |
|
Modelocode02 |
|
A1AFA500CQ |
|
Modelcode03 |
|
+FL25 |
|
Modelocode04 |
|
+LS60 |
|
Modelocode05 |
|
+DLBR |
|
Peso líquido calculado [kg] |
|
560 |
|
Peso Bruto Calculado [kg] |
|
561 |
|
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] |
|
2750 |
|
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] |
|
- |
|
Dimensões LxAxP [mm] |
|
2X(746X1175X375) |
|
Corrente constante (NO) [A] |
|
3100 |
|
Corrente constante (HO) [A] |
|
- |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Catálogo de produtos |
NO_VIEW |
SEM EXIBIÇÃO |
|
Prefixo VXSNXLM |
|
7 |
|
Plataforma VXSNXLM |
|
D |
|
Código de estoque parte 1 |
|
7DW-310060-117BB1 |
|
Código de Estoque |
|
7DP-310060 |
|
verificar se está completo |
|
OK |
|
Salescode part 2 |
|
A1AFA500CQ |
|
Calculated Net Weight |
|
560 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|