CONVERSOR FREQUENCIA NXP13006A0T0IWGA9A2

136L4933

NXP13006-A0T0IWG-A9A200E900

NXP13006-A0T0IWG-A9A200E900
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1300 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
C Slot: Sem placa
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 64 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP13006-A0T0IWG-A9A200E900

Detalhes do produto

Peso bruto 181 kg
Peso líquido 180 kg
Volume 0 l
EAN 5710108815332

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 1300 1300 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A9 A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D E9 (E9)2-port ethernet
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH64 Chassi 64 resfriado a líquido
Potência nominal 1M2 1,2 MW/1600 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-130060
Codificação Parte 2 -000016945
Texto de vendas CH6413006-0T
Código do modelo 01 NXP13006-A0T0IWG-
Modelocode02 A9A200E900
Peso líquido calculado [kg] 180
Peso Bruto Calculado [kg] 181
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 1150
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 746X923X375
Corrente constante (NO) [A] 1300
Corrente constante (HO) [A] -
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-130060-117AKH
Código de Estoque 7DP-130060
verificar se está completo OK
Salescode part 2 A9A200E900
Calculated Net Weight 180
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality