Shows 6 product(s)
CONVERSOR FREQUENCIA NXN06506X0T0NSV0000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Unidade do retificador
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 650 A,IP00
Sem painel de contr local(NXN)
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: Sem placa
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 09 INU
B Slot: Sem placa
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXA03256-A0T02SO-A1
NXA03256-A0T02SO-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR
NXA03256-A0T02SO-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR
Vacon Unidade frontend Active
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 325 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 10 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXB04605-A0T08SG-A1
NXB04605-A0T08SG-A1A200CI00+FL23+DLDE
Vacon Unid do circuito de frenagem
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 460 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: (CI)Modbus/TCP
E Slot: Sem placa
Manual: Alemão
Chassi 10 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXA03855A0T02SGA1A2
NXA03855-A0T02SG-A1A2000000+FL25+ARFIFF05+LS60+DLBR
Vacon Unidade frontend Active
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 385 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 10 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXA04605A0T02SGA1A2
NXA04605-A0T02SG-A1A2000000+FL25+ARFIFF05+LS60+DLBR
Vacon Unidade frontend Active
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 460 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 10 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
CONVERSOR FREQUENCIA NXA1030A0T02SGA1A20
NXA10306-A0T02SG-A1A200D2E2
Vacon Unidade frontend Active
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1030 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Inglês
Chassi 13 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo