CONVERSOR FREQUENCIA NXA1030A0T02SGA1A20

137L7045

NXA10306-A0T02SG-A1A200D2E2
Vacon Unidade frontend Active
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1030 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Inglês
Chassi 13 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA10306-A0T02SG-A1A200D2E2

Detalhes do produto

Peso bruto 293 kg
Peso líquido 292 kg
Volume 0 l
EAN 5715253546087

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade frontend Active
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 1030 1030 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D D2 Placa D2 no slot D
Slot opcional E E2 E2,RS485 (Modbus/N2)
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF02 Aplicação AFE NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI13 Chassi 13 INU
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-103060
Codificação Parte 2 -000125162
Texto de vendas FI1310306-0T
Código do modelo 01 NXA10306-A0T02SG-
Modelocode02 A1A200D2E2
Peso líquido calculado [kg] 292
Peso Bruto Calculado [kg] 293
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 1194
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 708X1030X553
Corrente constante (NO) [A] 1030
Corrente constante (HO) [A] 920
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DA-103060
verificar se está completo OK
Salescode part 2 A1A200D2E2
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality