CONVERSOR FREQUENCIA NXN06506X0T0NSV0000

136H5695

NXN06506-X0T0NSV-0000000000

NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Unidade do retificador
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 650 A,IP00
Sem painel de contr local(NXN)
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: Sem placa
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 09 INU
B Slot: Sem placa

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXN06506-X0T0NSV-0000000000

Detalhes do produto

Peso bruto 67 kg
Peso líquido 66 kg
Volume 576 l
EAN 5710108722517

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXN Unidade do retificador
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0650 650 A
Painel de Controle X Sem painel de contr local(NXN)
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica N Padrão 6 pulsos sem filtro
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A 00 Sem placa
Slot opcional B 00 Sem placa
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL00 Sem pacote de idiomas em NXN
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNN00 Sem SW de sistema em NXN
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI09 Chassi 09 INU
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DN-065060
Codificação Parte 2 -000015697
Texto de vendas FI0906506-0T
Código do modelo 01 NXN06506-X0T0NSV-
Modelocode02 0000000000
Peso líquido calculado [kg] 65
Peso Bruto Calculado [kg] 66
Dimensões LxAxP [mm] 239X1030X372
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DN-065060
verificar se está completo OK
Salescode part 2 0000000000
#D/C
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido E102