Shows 1.384 product(s)
7FC-AUFA3N05-12A5E20F1-000053682
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-12A5E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA02b
3~, 380-500 V CA, 12,5 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-16A0E20F1-000053685
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-16A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA03b
3~, 380-500 V CA, 16 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-31A0E20F1-000085093
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA04b
3~, 380-500 V CA, 31 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Blind Panel OPX00
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-43A0E20F1-000053701
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA05b
3~, 380-500 V CA, 43 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-01A8E20F1-000055209
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-01A8E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA02a
3~, 380-500 V CA, 1,8 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-04A0E20F1-000053325
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA02a
3~, 380-500 V CA, 4,0 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-07A2E20F1-000051844
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA02a
3~, 380-500 V CA, 7,2 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-09A2E20F1-000054196
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA02a
3~, 380-500 V CA, 9,2 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-16A0E20F1-000040365
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-16A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA03a
3~, 380-500 V CA, 16 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7FC-AUFA3N05-24A0E20F1-000040369
iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA04a
3~, 380-500 V CA, 24 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo