Série de produtos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupo de produto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Tipo de produto |
FA |
Conversor freq., refrig a ar |
|
Tipo de produto |
3N |
3~ |
|
Tensão de rede |
05 |
380-500 V CA |
|
Corrente nominal |
-09A2 |
9,2 A |
|
Potência nominal |
4K0 |
4,0 kW/5,5 hp |
|
Grau de proteção |
E20 |
IP20/Tipo aberto |
|
Categoria de EMC |
F1 |
Categorias C1 e C2 |
|
Entrada de cabos e placa EMC |
+AAST |
Placa padrão |
|
Circuito de frenagem integrado |
+ACBC |
Sim |
|
Proteção ambiental extra |
+AGXX |
Nenhum |
|
Disp proteção contra umidade |
+AHXX |
Nenhum |
|
Dispositivo entrada rede elétr |
+AJXX |
Nenhum |
|
Terminais CC |
+ALDC |
Sim |
|
Proteção contra toque |
+AMXX |
Nenhum |
|
Painel acesso dissip. de calor |
+APXX |
Nenhum |
|
Interface de comunicação X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
E/S padrão |
+BDBA |
4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR |
|
Segurança funcional |
+BEF1 |
STO, não atualizável |
|
Painel de controle |
+BF20 |
Control Panel 2.8 OPX20 |
|
Placa de interface |
+BISR |
Leitor de cartão microSD e RTC |
|
Slot de opcional A |
+CAX0 |
Nenhum |
|
Slot de opcional B |
+CBXX |
Nenhum, não atualizável |
|
Slot de opcional C |
+CCX0 |
Nenhum |
|
Slot de opcional D |
+CDX0 |
Nenhum |
|
Slot opcional E |
+CEX0 |
Nenhum |
|
ID software do produto |
+ECXXX |
Última versão lançada |
|
Documentação técnica |
+EGIN |
Guia de instalação |
|
Filtro de modo comum integrado |
+AIXX |
Nenhum |
|
Interface de comunicação, X0 |
+BBEL |
Porta Ethernet, sem protocolo |
|
Aplicação específica cliente |
+DBXX |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 1 |
+DD1X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 2 |
+DE2X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 3 |
+DF3X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 4 |
+DG4X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 5 |
+DH5X |
Nenhum |
|
Uso duplo habilitado |
+DI6X |
Sem |
|
ID pacote arquivo customização |
+EAXXXXXX |
Sem personalização |
|
Etiqueta específica do cliente |
+EJXX |
Nenhum |
|
Pacote de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Cert. marít. especif. produto. |
+VBXX |
Nenhum |
|
Tipo de chassi |
FA02A |
FA02a |
|
Código do modelo 01 |
|
IC7-60FA3N05-09A2E20F1 |
|
Código do modelo 02 |
|
+ACBC |
|
Modelcode03 |
|
+ALDC+BAMT+BDBA |
|
Modelocode04 |
|
+BEF1+BF20 |
|
Modelocode05 |
|
+DAAU |
|
Catálogo de produtos |
NO_VIEW |
SEM EXIBIÇÃO |
|
Classe de efic. - Perda relat. |
|
IE2 - 1.88% |
|
Maximum Power Loss LO [W] |
|
126 |
|
Categoria do gabinete |
|
IP20 / OPEN TYPE |
|
Frequência de entrada |
|
50/60Hz |
|
Frequência de saída |
|
0-590Hz |
|
Corr. entr. sobrecarga normal |
|
8.5/7.4A |
|
Corrente nominal curto-circuit |
|
100kA |
|
Temp. ambiente. Carga normal |
|
45°C/113°F |
|
Tensão Entrad |
|
3x380-500V |
|
Pot. típica do motor PL (110%) |
|
4.0KW(400V)/5.0HP(460V) |
|
Pot. típica do motor PH (150%) |
|
4.0KW(400V)/5.0HP(460V) |
|
Pot. típica do motor PH (150%) |
|
3.0KW(400V)/4.0HP(460V) |
|
Corrente contínua IL (1/10min) |
|
9.2/8.2A |
|
Corrente contínua IH (1/10min) |
|
9.2/8.2A |
|
Corrente contínua IH (1/5 min) |
|
8.0/6.3A |
|
Largura da unidade principal |
|
90 |
|
Altura da unidade principal |
|
270 |
|
Prof. da unidade principal |
|
221 |
|