7FC-AUFA3N05-31A0E20F1-000085093

132X3375

iC7-Automation
Conversor freq., refrig a ar
IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU
IP20/Tipo aberto,Tamanho do Chassi: FA04b
3~, 380-500 V CA, 31 A
Nível de EMC: Categorias C1 e C2
Blind Panel OPX00
E/S básica: 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: STO, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60FA3N05-31A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+CBX0+DAAU

Detalhes do produto

Peso bruto 13.03 kg
Peso líquido 11.6 kg
Volume 61.729 l
EAN 5715253182780

General DD VC Class

Help Counter 1
Codificação Parte 1 7FC-AUFA3N05-31A0E20F1
Codificação Parte 2 -000085093
Peso Bruto Calculado [kg] 14.05
Peso líquido calculado [kg] 10.95
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Série de produtos +DAAU iC7-Automation
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Tipo de produto FA Conversor freq., refrig a ar
Tipo de produto 3N 3~
Tensão de rede 05 380-500 V CA
Corrente nominal -31A0 31 A
Potência nominal 15K 15 kW/20 hp
Grau de proteção E20 IP20/Tipo aberto
Categoria de EMC F1 Categorias C1 e C2
Entrada de cabos e placa EMC +AAST Placa padrão
Circuito de frenagem integrado +ACBC Sim
Proteção ambiental extra +AGXX Nenhum
Disp proteção contra umidade +AHXX Nenhum
Dispositivo entrada rede elétr +AJXX Nenhum
Terminais CC +ALDC Sim
Proteção contra toque +AMXX Nenhum
Painel acesso dissip. de calor +APXX Nenhum
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
E/S padrão +BDBA 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Segurança funcional +BEF1 STO, não atualizável
Painel de controle +BF00 Blind Panel OPX00
Placa de interface +BISR Leitor de cartão microSD e RTC
Slot de opcional A +CAX0 Nenhum
Slot de opcional B +CBX0 Nenhum
Slot de opcional C +CCX0 Nenhum
Slot de opcional D +CDX0 Nenhum
Slot opcional E +CEX0 Nenhum
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Filtro de modo comum integrado +AIXX Nenhum
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Uso duplo habilitado +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Pacote de idioma +EL01 Global
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi FA04B FA04b
Código do modelo 01 IC7-60FA3N05-31A0E20F1
Código do modelo 02 +ACBC
Modelcode03 +ALDC+BAMT+BDBA
Modelocode04 +BEF1+CBX0
Modelocode05 +DAAU
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Classe de efic. - Perda relat. IE2 - 1.74%
Maximum Power Loss LO [W] 397
Categoria do gabinete IP20 / OPEN TYPE
Frequência de entrada 50/60Hz
Frequência de saída 0-590Hz
Corr. entr. sobrecarga normal 30.0/26.2A
Corrente nominal curto-circuit 100kA
Temp. ambiente. Carga normal 45°C/113°F
Tensão Entrad 3x380-500V
Pot. típica do motor PL (110%) 15KW(400V)/20HP(460V)
Pot. típica do motor PH (150%) 15KW(400V)/20HP(460V)
Pot. típica do motor PH (150%) 11KW(400V)/15HP(460V)
Corrente contínua IL (1/10min) 31/27A
Corrente contínua IH (1/10min) 31/27A
Corrente contínua IH (1/5 min) 24/21A
Largura da unidade principal 130
Altura da unidade principal 399
Prof. da unidade principal 288

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality