EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions. Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
Shows 6 product(s)
Válvula de solenoide, EV224B, Função: NF, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV224B, Função: NA, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV224B, Função: NF, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV224B, Função: NA, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV224B, Função: NF, G, 1, 11 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV224B, Função: NA, G, 1, 11 m³/h, NBR
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2