Válvula de solenoide, EV224B, Função: NF, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

032U8362

Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.9 Kilogram
Peso líquido 0.846 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423164127

 

Abrir/Fechar orifício de equalização Orifício de equalização opcional
Application Aberto
Aprovação DNVGL-CG-0339
Atuador B
Chave de especificação EV224B 20B G 34N NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Ar com/sem óleo mineral
Ar com/sem óleo sintético
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV224B 20
Diâmetro do orifício [mm] 20 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/4 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max] 35 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.3 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 508 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 4.35 psi
Pressão máx. de teste [psig] 725 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 508 psig
Pressão máx. de teste [bar] 50 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 35 bar
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Ar comprimido
SCIP dossier no. 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/4
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tipo EV224B
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 9.25 gal/min
Valor Kv [m³/h] 8 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality