Válvula de solenoide, EV224B, Função: NA, G, 1, 11.000 m³/h, NBR
032U8365
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 1.379 Kilogram |
Peso líquido | 1.317 Kilogram |
Volume | 1.295 Liter |
EAN | 5702423208029 |
Peso bruto | 1.379 Kilogram |
Peso líquido | 1.317 Kilogram |
Volume | 1.295 Liter |
EAN | 5702423208029 |
Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
Application | Aberto |
Aprovação | DNVGL-CG-0339 |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV224B 25B G 1N NO000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Ar com/sem óleo mineral Ar com/sem óleo sintético |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV224B 25 |
Diâmetro do orifício [mm] | 25 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NA |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | NBR |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 33 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 479 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 725 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 479 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 50 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 33 bar |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Ar comprimido |
SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 140 °F |
Tipo | EV224B |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 12.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 11 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
Application | Aberto |
Aprovação | DNVGL-CG-0339 |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV224B 25B G 1N NO000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Ar com/sem óleo mineral Ar com/sem óleo sintético |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV224B 25 |
Diâmetro do orifício [mm] | 25 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NA |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | NBR |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 33 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 479 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 725 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 479 psig |
Pressão máx. de teste [bar] | 50 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 33 bar |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Ar comprimido |
SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1 |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 140 °F |
Tipo | EV224B |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 12.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 11 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |