Mostrar mais
EV220S

Shows 52 product(s)

042U4608

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: c UL us; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4609

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: c UL us, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4610

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: c UL us; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4611

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: c UL us, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4612

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 1/2, 3 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: c UL us, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4613

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: c UL us; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4614

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: c UL us; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4615

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: c UL us, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4617

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: c UL us; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

042U4618

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 3/4, 5 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: c UL us, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Visualizar: