Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

042U4608

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: c UL us; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.3 Kilogram
Peso líquido 0.161 Kilogram
Volume 0.338 Cubic decimeter
EAN 5715162301388

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Aberto
Aprovação WRAS
c UL us
Atuador S
Chave de especificação EV220S 10B G 14E NC000
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV220S 10
Diâmetro do orifício [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -22 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 1/4 in
Funcional NÃO
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação EPDM
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV220S
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.2 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 2.9 psi
Pressão máx. de teste[psig] 217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water & Brine
SCIP dossier no. 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product name EV220S
Sistema do atuador [mm] 9 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/4
Tamanho do atuador 9 mm clip-on S
Tamanho do atuador [pol.] 0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 122 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 50 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 300 ms
Tipo EV220S
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 1.85 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality