Válvula de solenoide, EV220S, Função: NF, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM
042U4611
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: c UL us, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: c UL us, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 0.3 Kilogram |
Peso líquido | 0.278 Kilogram |
Volume | 0.338 Cubic decimeter |
EAN | 5715162492208 |
Peso bruto | 0.3 Kilogram |
Peso líquido | 0.278 Kilogram |
Volume | 0.338 Cubic decimeter |
EAN | 5715162492208 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Aberto |
Aprovação | c UL us |
Atuador | S |
Chave de especificação | EV220S 10B G 38F NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV220S 10 |
Diâmetro do orifício [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/8 in |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220S |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.2 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 2.9 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 15 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
SCIP dossier no. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
SCIP dossier product name | EV220S |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 |
Tamanho do atuador | 9 mm clip-on S |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 50 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 300 ms |
Tipo | EV220S |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 1.85 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.6 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Aberto |
Aprovação | c UL us |
Atuador | S |
Chave de especificação | EV220S 10B G 38F NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV220S 10 |
Diâmetro do orifício [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/8 in |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Latão |
Mat. de vedação | FKM |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220S |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.2 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 2.9 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 217.5 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 15 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
SCIP dossier no. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
SCIP dossier product name | EV220S |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 |
Tamanho do atuador | 9 mm clip-on S |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 50 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 300 ms |
Tipo | EV220S |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 1.85 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.6 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |