Show more
BI

Shows 4 product(s)

018Z8586

Bobina de solenoide, BI230C, Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

018Z8587

Bobina de solenoide, BI110C, Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

018Z8588

Bobina de solenoide, BI024C, Cabo, 5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67