Bobina de solenoide, BI024C, Cabo, 5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
018Z8588
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Peso bruto | 1.18 Kilogram |
Peso líquido | 1.096 Kilogram |
Volume | 2.056 Liter |
EAN | 5702424618537 |
Peso bruto | 1.18 Kilogram |
Peso líquido | 1.096 Kilogram |
Volume | 2.056 Liter |
EAN | 5702424618537 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Classificação de funcionamento | Contínuo |
Classificação do invólucro Nema (~) | 6 |
Comentários sobre con. elét. | Fiação de con. de aterramento > 4 mm2 |
Comprimento do cabo [m] | 5 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 196 in |
Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Conexão de aterramento |
Terminal ext. Green/yellow wire |
Consumo de energia [W] 50Hz | 10.3 W |
Consumo de energia [W] 60Hz | 10.3 W |
Contain batteries | No |
Cor | Preto |
Designação de tipo | BI024C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 104 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Parafuso de dedo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
AKV10P/PS AKV15 AKV20 AKVA EV210B 1,5 - 25 EV210BW 1,5 - 25 EV220B 6 - 100 EV220BW 15 -50 EV221BW 6 - 22 EV222B 15 - 50 EV250B 6 - 22 EV250BW 6 - 22 EV251B 10 - 22 EVM EVM NO and NC EVR NC 2 - 40 EVR NO 3 - 40 EVRA(T) 3 - 40 EVRB EVRF EVRP EVRS(T) 3 - 20 ICF 15-65 VDH 2 - 120 VDHT xx VPH 15 |
Peças incluídas | Kit de vedação IP67 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 24 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Texto de vendas ATEX |
-40C<ta<+40C DEMKO 01 ATEX127938X Ex mb IIC T4 Gb IECEx ULD 21.0024X UL 21 ATEX 2606X UL21UKEX2374X |
Tipo | BI024C |
UK RoHS compliance | Yes |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Classificação de funcionamento | Contínuo |
Classificação do invólucro Nema (~) | 6 |
Comentários sobre con. elét. | Fiação de con. de aterramento > 4 mm2 |
Comprimento do cabo [m] | 5 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 196 in |
Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Conexão de aterramento |
Terminal ext. Green/yellow wire |
Consumo de energia [W] 50Hz | 10.3 W |
Consumo de energia [W] 60Hz | 10.3 W |
Contain batteries | No |
Cor | Preto |
Designação de tipo | BI024C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 104 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Parafuso de dedo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
AKV10P/PS AKV15 AKV20 AKVA EV210B 1,5 - 25 EV210BW 1,5 - 25 EV220B 6 - 100 EV220BW 15 -50 EV221BW 6 - 22 EV222B 15 - 50 EV250B 6 - 22 EV250BW 6 - 22 EV251B 10 - 22 EVM EVM NO and NC EVR NC 2 - 40 EVR NO 3 - 40 EVRA(T) 3 - 40 EVRB EVRF EVRP EVRS(T) 3 - 20 ICF 15-65 VDH 2 - 120 VDHT xx VPH 15 |
Peças incluídas | Kit de vedação IP67 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 24 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Texto de vendas ATEX |
-40C<ta<+40C DEMKO 01 ATEX127938X Ex mb IIC T4 Gb IECEx ULD 21.0024X UL 21 ATEX 2606X UL21UKEX2374X |
Tipo | BI024C |
UK RoHS compliance | Yes |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |