Bobina de solenoide, BI024D, Cabo, Embalagem Multipack

018Z8589

Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 1.201 Kilogram
Peso líquido 1.125 Kilogram
Volume 2.056 Liter
EAN 5702424618551

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação ATEX - Cat. 2 - Zone 1
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP67
Classificação de funcionamento Contínuo
Classificação do invólucro Nema (~) 6
Comentários sobre con. elét. Fiação de con. de aterramento > 4 mm2
Comprimento do cabo [m] 5 m
Comprimento do cabo [pol.] 196 in
Conector elétrico Cabo com 3 núcleos
Conex. elétr. Cabo
Conexão da bobina Cabo
Conexão de aterramento Terminal ext.
Green/yellow wire
Consumo de energia [W] CC 12 W
Contain batteries No
Cor Preto
Designação de tipo BI024D
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Parafuso de dedo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Peças incluídas Kit de vedação IP67
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Texto de vendas ATEX -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Tipo BI024D
UK RoHS compliance Yes
Área do condutor [mm2] 3 x 0.75 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality