Shows 54 product(s)

018F6192

Bobina de solenoide, BE110CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

018F6193

Bobina de solenoide, BE230CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20

Visualizar: