Bobina de solenoide, BF024BS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
018F6265
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Peso bruto | 0.34 Kilogram |
Peso líquido | 0.301 Kilogram |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5702428024938 |
Peso bruto | 0.34 Kilogram |
Peso líquido | 0.301 Kilogram |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5702428024938 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação | LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Classificação de funcionamento | Contínuo |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 40 in |
Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Conformidade | EN 60730-1 |
Consumo de energia 60Hz [VA] | 25 VA |
Consumo de energia [W] 60Hz | 14 W |
Contain batteries | No |
Cor | Azul |
Designação de tipo | BF024BS |
Diâmetro do cabo [mm] | 6.6 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Clip-on |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Número da peça de reposição | 018F6265 |
Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | BF024BS |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação | LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Classificação de funcionamento | Contínuo |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 40 in |
Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Conformidade | EN 60730-1 |
Consumo de energia 60Hz [VA] | 25 VA |
Consumo de energia [W] 60Hz | 14 W |
Contain batteries | No |
Cor | Azul |
Designação de tipo | BF024BS |
Diâmetro do cabo [mm] | 6.6 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Clip-on |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Número da peça de reposição | 018F6265 |
Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | BF024BS |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |