Bobina de solenoide, BE230CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack

018F6193

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20

Detalhes do produto

Peso bruto 0.3 Kilogram
Peso líquido 0.279 Kilogram
Volume 0.266 Liter
EAN 5702428024570

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP20
Classificação de funcionamento Contínuo
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia 50Hz [VA] 31 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 24 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 17 W
Consumo de energia [W] 60Hz 14 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo BE230CS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Número da peça de reposição 018F6193
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Padrão de design da bobina VDE 0580
Peças incluídas Tampa
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa Condições de umidade Sem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V] 220 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] 220 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo BE230CS

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality