Transmissores de pressão

Shows 29 product(s)

063G1064

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1104

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1125

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1159

Transmissor de pressão, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1200-2611-C1GB04

063G1229

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3411-C1GB04

063G1273

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-2616-C3GB04

063G1274

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: MBS 1250-2616-C3BD08

063G1289

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3416-C3GB04

063G1293

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3611-C3GB04

Visualizar: