Mostrar mais
MBS 9200

Shows 5 product(s)

064G5238

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 9200-B411-B3CD14-1

064G5268

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 9200-B516-G2CD14-1

Visualizar: