Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
064G5268
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 9200-B516-G2CD14-1
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 9200-B516-G2CD14-1
Peso bruto | 0.159 Kilogram |
Peso líquido | 0.122 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5715162442562 |
Peso bruto | 0.159 Kilogram |
Peso líquido | 0.122 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5715162442562 |
- comum | Pino 2 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
C UL US UL Recognized CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | MBS 9200-B516-G2CD14-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Conex. de press. pad. | ISO 6149-2 |
Conex. elétr. | Baioneta |
Conexão de pressão HEX [mm] | 32 mm |
Contain batteries | No |
Durabilidade P @ 10-90% FS | 10000000 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%) | 0.2 % |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 3.63 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -20 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Histerese e repet. ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Padrão da conex. elétr. | ISO 15170 |
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%] | 0.5 % |
Pressure range [mbar] [max] | 250 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Pressão de ruptura [bar] | 50 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 3.5 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90 % |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10 % |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
Saída + | Pino 3 |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Ratio metric |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Tamanho da con. de pressão | 14 x 1.5 |
Tamanho da con. el. | 3 pin |
TEB interno CTR ±FS [%] | 1.5 % |
Temperatura de referência [°C] | 25 °C |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
Tipo | MBS 9200 |
Tipo da con. de press. | M |
UL evaluated | Yes |
- comum | Pino 2 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
C UL US UL Recognized CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | MBS 9200-B516-G2CD14-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Conex. de press. pad. | ISO 6149-2 |
Conex. elétr. | Baioneta |
Conexão de pressão HEX [mm] | 32 mm |
Contain batteries | No |
Durabilidade P @ 10-90% FS | 10000000 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%) | 0.2 % |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 3.63 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -20 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Histerese e repet. ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Padrão da conex. elétr. | ISO 15170 |
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%] | 0.5 % |
Pressure range [mbar] [max] | 250 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Pressão de ruptura [bar] | 50 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 3.5 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90 % |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10 % |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
Saída + | Pino 3 |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Ratio metric |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Tamanho da con. de pressão | 14 x 1.5 |
Tamanho da con. el. | 3 pin |
TEB interno CTR ±FS [%] | 1.5 % |
Temperatura de referência [°C] | 25 °C |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
Tipo | MBS 9200 |
Tipo da con. de press. | M |
UL evaluated | Yes |