- comum |
Pino 2 |
Alimentação + |
Pino 1 |
Amortecedor de pulsos |
No |
Aprovação |
C UL US UL Recognized CE |
CE evaluated |
Yes |
Chave de especificação |
MBS 9200-B311-A1GB04-1 |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Conex. de press. pad. |
DIN 3852-E |
Conex. elétr. |
Angular connector |
Conexão de pressão HEX [mm] |
27 mm |
Contain batteries |
No |
Durabilidade P @ 10-90% FS |
10000000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%) |
0.5 % |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de pressão [psi] [Máx] |
1.45 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] |
0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] |
80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] |
0 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-25 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] |
125 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] |
-40 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] |
257 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-20 °C |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
Histerese e repet. ±FS[%] |
0.1 % |
In scope of WEEE |
Yes |
Intrinsecamente seguro |
NÃO |
Nome do produto |
Transmissor de pressão |
Notas da conexão de pressão |
A |
Padrão da conex. elétr. |
EN 175301-803-A |
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%] |
1 % |
Pressure range [mbar] [max] |
100 mbar |
Pressure range [mbar] [min] |
0 mbar |
Pressão de ruptura [bar] |
50 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] |
3.5 bar |
Qnt. do pacote |
20 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. |
Gauge (relative) |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Sinal de saída |
Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] |
20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] |
4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tamanho da con. de pressão |
1/4 |
Tamanho da con. el. |
Pg 9 |
TEB interno CTR ±FS [%] |
2 % |
Temperatura de referência [°C] |
25 °C |
Tipo |
MBS 9200 |
Tipo da con. de press. |
G |
Torque de montagem recom. [Nm] |
25 nm |