MBC 8000 and MBC 8100 thermostats designed for use in severe industrial and marine applications where space and reliability are the most important features. MBC 8100 have all international marine approvals. The MBC thermostats are designed according to our block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms among others. MBC 8000 and MBC 8100 have high vibration resistance.
Shows 12 product(s)
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 60 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 60 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 20 - 60, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 60 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 5000, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP65
Termostato, MBC 8100
Faixa de temp. [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP65