恒温器, MBC 8100
061B810866
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
温度范围 [°C]: 70 - 120, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 5000, 机箱防护等级 IP: IP65
温度范围 [°C]: 70 - 120, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 5000, 机箱防护等级 IP: IP65
毛重 | 1.082 Kilogram |
净重 | 0.796 Kilogram |
容积 | 7.08 Liter |
EAN | 5702428366793 |
毛重 | 1.082 Kilogram |
净重 | 0.796 Kilogram |
容积 | 7.08 Liter |
EAN | 5702428366793 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
SCIP 卷宗编号 | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与套管/水管连接方式 | M 18 x 1.5 |
产品名称 | 恒温器 |
产品描述 | 恒温器 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 13 x 75 mm |
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 1/2 x 3 in |
传感器类型 | 远程感温包 |
充注类型 | 吸附 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
回差 (FS) [K] | 5 K |
回差类型 | 固定(最大值) |
型号 | MBC 8100 |
审批 |
ABS BV CCC CCS CE 认证 DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK |
最大传感器温度 [°C] | 220 °C |
最大传感器温度 [°F] | 428 °F |
最小传感器套长度 [毫米] | 110 mm |
最小传感器套长度 [英寸] | 4 1/3 in |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 6 pc |
毛细管长度[ mm ] | 5000 mm |
毛细管长度摩擦 [英寸] | 196 7/8 in |
温度范围 [°C] [最低] | 70 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 158 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-5 |
电气连接 | DIN 插头 |
电气连接尺寸 | Pg 11 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | EN 175301-803-A |
规格,关键 | 2431-1A05000 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
设备 | 铠装毛细管 |
重设功能 | 自动 |
铠装 | 是 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
SCIP 卷宗编号 | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与套管/水管连接方式 | M 18 x 1.5 |
产品名称 | 恒温器 |
产品描述 | 恒温器 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 13 x 75 mm |
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 1/2 x 3 in |
传感器类型 | 远程感温包 |
充注类型 | 吸附 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
回差 (FS) [K] | 5 K |
回差类型 | 固定(最大值) |
型号 | MBC 8100 |
审批 |
ABS BV CCC CCS CE 认证 DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK |
最大传感器温度 [°C] | 220 °C |
最大传感器温度 [°F] | 428 °F |
最小传感器套长度 [毫米] | 110 mm |
最小传感器套长度 [英寸] | 4 1/3 in |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 6 pc |
毛细管长度[ mm ] | 5000 mm |
毛细管长度摩擦 [英寸] | 196 7/8 in |
温度范围 [°C] [最低] | 70 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 158 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-5 |
电气连接 | DIN 插头 |
电气连接尺寸 | Pg 11 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | EN 175301-803-A |
规格,关键 | 2431-1A05000 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
设备 | 铠装毛细管 |
重设功能 | 自动 |
铠装 | 是 |