Termostato, MBC 8100
061B800566
Faixa de temp. [°C]: 60 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP65
Faixa de temp. [°C]: 60 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP65
Peso bruto | 0.598 Kilogram |
Peso líquido | 0.224 Kilogram |
Volume | 3.48 Liter |
EAN | 5702423244669 |
Peso bruto | 0.598 Kilogram |
Peso líquido | 0.224 Kilogram |
Volume | 3.48 Liter |
EAN | 5702423244669 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK |
Capacidade do contato |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | 2611-1A00075 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 75 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 3 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
Conex. elétr. | Plugue DIN |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Termostato |
Diferencial (FS) [K] | 6 K |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do produto | Termostato |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
Tamanho da con. el. | Pg 11 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 50 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 2 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 250 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 482 °F |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Fixo (valor máx.) |
Tipo de sensor | Sensor rígido |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK |
Capacidade do contato |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | 2611-1A00075 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 75 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 3 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
Conex. elétr. | Plugue DIN |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Termostato |
Diferencial (FS) [K] | 6 K |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do produto | Termostato |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
Tamanho da con. el. | Pg 11 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 50 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 2 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 250 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 482 °F |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Fixo (valor máx.) |
Tipo de sensor | Sensor rígido |