Pressostatodiferencial, CAS155

060-313066

Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

Detalhes do produto

Peso bruto 1.622 Kilogram
Peso líquido 1.546 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151646

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Aprovação ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabode metal
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto diferencial Pressostato
Dif. de contato 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] 2.5 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] 0.2 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] 0.25 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] 0.02 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] 36.2 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] 2.9 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -13 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] 8 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] 0 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] 115 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] 0 psig
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostatodiferencial
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de ruptura [bar] 42 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 22 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 319 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 319 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 22 bar
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tempo de liberação do relé [s] 0 s
Tipo CAS155
Tipo da con. de press. G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality