The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
Shows 43 product(s)
Peça sobressalente, RT, Interruptor SPDT
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: RT, Designação de tipo: Interruptor SPDT, Interruptor SPDT
Acessórios de pressostatos, Poço para sensor
Designação de tipo: Poço para sensor, Usado para produtos: RT; KP, Comprimento mín. do poço do sensor [mm]: 465, Tipo de con. da pressão de entrada: G, Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]: 1/2, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Acessórios de pressostatos, Cobertura frontal
Usado para produtos: RT, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 5
Acessórios de pressostatos, Poço para sensor
Designação de tipo: Poço para sensor, Usado para produtos: RT; KP, Comprimento mín. do poço do sensor [mm]: 97, Tipo de con. da pressão de entrada: G, Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]: 1/2, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10
Acessórios de pressostatos, Poço para sensor
Designação de tipo: Poço para sensor, Usado para produtos: RT; KP, Comprimento mín. do poço do sensor [mm]: 112, Tipo de con. da pressão de entrada: G, Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]: 1/2, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10
Acessórios de pressostatos, Válvula para alívio de pressão
Designação de tipo: Válvula para alívio de pressão, Peças incluídas: Parafuso de fixação, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Acessórios de pressostatos, Tampa
Designação de tipo: Tampa, Usado para produtos: KP simples, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 7