Acessórios de pressostatos

060-001166

Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 50

Detalhes do produto

Peso bruto 0.08 Kilogram
Peso líquido 0.075 Kilogram
Volume 0.138 Liter
EAN 5702428365192

 

Comprimento do tubo capilar [mm] 700 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 27 in
Contain batteries No
Designação de tipo Tubo capilar
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Switches accessories
Mat. do tubo cap. COBRE
Nome do produto Tubo capilar
Notas da con. Extremidade do tubo de 25 mm
Press. de entrada int./ext. Interno
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] 1/4 in
Tipo Accessory
Tipo de con. da pressão de entrada ROSCA
Usado para produtos KP
MP
RT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality