Acessórios de pressostatos, Poço para sensor

017-421666

Designação de tipo: Poço para sensor, Usado para produtos: RT; KP, Comprimento mín. do poço do sensor [mm]: 465, Tipo de con. da pressão de entrada: G, Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]: 1/2, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12

Detalhes do produto

Peso bruto 0.176 Kilogram
Peso líquido 0.17 Kilogram
Volume 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

China RoHS compliance Out of scope
Comprimento da con. do poço do sensor [mm] 22 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 465 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 18 5/16 in
Con. da press. de entrada ISO 228-1
Contain batteries No
Designação de tipo Poço para sensor
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Switches accessories
Material do sensor de poço Latão
Nome do produto Poço para sensor
Peças incluídas Conjunto de gaxetas
Poço do sensor ext. Ø [mm] 11 mm
Poçodo sensor int. Ø [mm] 9.5 mm
Press. de entrada int./ext. Externa
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] 1/2
Tipo Accessory
Tipo de con. da pressão de entrada G
Usado para produtos KP
RT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality