Mostrar mais
KP / KPI

Shows 24 product(s)

060-001366

Pressostato, KP44

Reg. esquerdo: 2 - 12, Regulagem lado direito [bar]Pe: 0.5 - 6, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 1, Função de contato: SPST(NO)+SPST(NC), Reset: Automático, Restabelecimento direito: Automático

060-110891

Pressostato, KP36

Faixa de regul.: 2 - 14, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

060-113391

Pressostato, KP35

Faixa de regul.: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

060-113766

Pressostato, KP36

Faixa de regul.: 2 - 14, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

060-118966

Pressostato, KPI36

Faixa de regul.: 4 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

060-121766

Pressostato, KPI35

Faixa de regul.: -0.2 - 8, Diferencial [bar]: 0.4 - 1.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

060-121966

Pressostato, KPI35

Faixa de regul.: -0.2 - 8, Diferencial [bar]: 0.5 - 2, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

060-122166

Pressostato, KP36

Faixa de regul.: 4 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 2, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

060-122191

Pressostato, KP36

Faixa de regul.: 4 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 2, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

060-214466

Pressostato, KP36

Faixa de regul.: 1 - 10.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Visualizar: